M258 контролер Eth/CAN/серийна връзка/2 PCI/42 DIO реле
TM258LF42DR
Преустановяване на продажбата от:30.06.2026 г.
Преустановяване на поддръжката от:30.06.2031 г.
Препоръчителна(и) подмяна(и)
Устойчиво развитие
Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти.
Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.
Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.
Показатели за благополучие
Без токсични тежки метали
Без живак
Информация за освобождаване от RoHS
Без PVC
Регламенти на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент на Китай относно RoHS
WEEE
При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
TM258LF42DR е заменен от следната гама продукти: