Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys mini-vario, vario
VVE1 Schneider Electric

VVE1

Green premium brand logo
VVE1 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys VARIO
    Съкратено наименование на устройството
    VVE
    тип продукт или компонент
    Emergency stop switch disconnector
    Изключвателна способност
    Висока интензивност
    Описание на полюсите
    3P
    Тип и състав на контактите
    3 NO
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Тип управление
    Rotary handle
    монтаж на въртяща се ръкохватка
    Директен
    цвят на дръжка
    Червен
    handle front plate colour
    Жълт
    Възможност за изолация
    Да
    Допълнителни устройства
    заключване на въртяща се ръкохватка
    1 padlock 4…6 mm
    Маркировка
    0 - 1
    Монтажна подпора
    Ключ: Симетрична шина
    Ключ: Пластина
    Начин на монтаж
    С щипки за Ключ
    С винтове за Ключ
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Номинален термичен ток
    32 A
    Номинален стандартен термичен ток
    25 A
    Номинален работен ток
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    Номинална работна мощност в W
    11 kW при 500 V (AC-23A)
    15 kW при 690 V (AC-23A)
    7,5 kW при 500 V (AC-3)
    7,5 kW при 690 V (AC-3)
    1,5 kW при 230...240 V (AC-3)
    5,5 kW при 230...240 V (AC-23A)
    11 kW при 400...415 V (AC-23A)
    7,5 kW при 400...415 V (AC-3)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    320 A при 400 V AC-21A
    320 A при 400 V AC-22A
    320 A при 400 V AC-23A
    Номинален действащ ток на късо съединение
    1 kA при 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    384 A при 400 V 1 s
    Траен ток на късо съединение
    10 kA при 400 V 35 A aM
    10 kA при 400 V 35 A gG
    Изключвателна способност
    250 A при 400 V (AC-21A)
    250 A при 400 V (AC-22A)
    250 A при 400 V (AC-23A)
    Структура на устройството
    Handle
    Суич
    Механична издръжливост
    100000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла AC-21
    30000 цикъла DC-1...5
    Свързване - клеморед
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 10 mm² Твърд
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 6 mm² Гъвкав - С кабелен накрайник
    Затягащ момент
    Електрическа верига: 2,1 N.m Самозатягащи се клеми
    handle front plate dimension
    45 x 45 mm
    Височина
    74 mm
    Широчина
    55 mm
    Дълбочина
    106 mm
    тегло на продукта
    0,25 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Продуктови сертификати
    CSA
    GL
    UL
    Защитни мерки
    TC
    Степен на защита IP
    IP65
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Механична устойчивост
    Вибрации 10...150 Hz (1 gn) в съответствие с IEC 60068-2-6
    Удар 11 ms (30 Gn) в съответствие с IEC 60068-2-27
    Температура на околния въздух при работа
    -20…50 °C
    Огнеупорно
    960 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български7
    • English8
    • French5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.1 MB
    Дата 19-5-15
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 611.7 KB
    Дата 16-4-7
    Файлове в документа
    pdf
    253.4 KB
    stp
    358.3 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 16-8-15
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.5 MB
    Дата 15-6-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 06-4-10
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 293.7 KB
    Дата 19-8-29
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VVE1 : Пакетен прекъсвач 32A
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VVE1 : Пакетен прекъсвач 32A
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    VVE1 : Пакетен прекъсвач 32A
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Пакетен прекъсвач 32A
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 416.1 KB
    Дата 11-6-21