Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Image

CSA Certification for APC SmartUPS Industrial Power Management Unit 120V 1.3kVA & 2kVA XU1K3LLXXRCC & XU2K0LLXXRCC

Certificate of Compliance

Data: 17 Outubro 2019 | Tipo: Certificado
Idiomas: Inglês | Versão: V2
Referência do Documento: SPD_VGNN-B4W75V_EN
Perímetro: Produtos conectados
Gabinete de aprovação: CSA
Informações sobre conformidade: NCC
Country: Taiwan, China, EUA

Arquivos

Nome do arquivo
5th time_Oct 2019_CofC_80015465.pdf

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução por conta própria ou entre em contato com um de nossos especialistas.

Falar com a equipe de suporte

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter mais informações, suporte técnico, assistência a reclamações e muito mais.

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

 Abre em nova janela

Pesquisar perguntas frequentes

Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.

 Abre em nova janela

Falar com a equipe de vendas

Inicie sua consulta de vendas on-line que, em breve, um especialista entrará em contato com você.