Como podemos ajudar você hoje?

Quais são os relatórios e dashboards liberados em cada módulo opcional do PME?

Questão:
Quais são os relatórios e dashboards que cada módulo opcional do PME disponibiliza para o usuário? Quais são as informações que preciso coletar dos meus dispositivos para conseguir gerar cada um destes relatórios?

Linha de Produto:
Software Power Monitoring Expert 2024

Módulo Advanced Reports do Software EcoStruxure Power Operation 2024


Resolução:

O software Power Monitoring Expert 2024 conta com diversas licenças para compor um sistema, cada uma delas cumprindo um papel essencial em seu funcionamento ou, no caso dos módulos opcionais, trazendo novos relatórios e ferramentas de dashboards para customizar o software de acordo com as necessidades específicas de cada usuário e aplicação.

Veja abaixo a lista dos relatórios e dashboards contidos em cada licença de módulo opcional do PME, bem como quais variáveis e/ou dispositivos são exigidos para se conseguir extrair o máximo de cada um deles.

Módulo

Recursos Liberados

Requisitos

Módulo de Relatórios de Análise de Energia

(Energy Analysis Reports Module)

11 Relatórios:

  • Criar Modelo de Análise;
  • Usar Modelo de Análise;
  • Análise de Regressão de Energia;
  • KPIs diversos (pegada de carbono, eficiência, etc);
  • Consumo/uso de energia;
  • Consumo/uso de potência;
  • Operação de equipamento unitário;
  • Operação de múltiplos equipamentos;
  • PUE (Power Usage Effectiveness);
  • Curva de Duração;
  • KPIs por Tempo de Uso.

  • Valores históricos de Energia, Potência e/ou Demanda;

  • Informação contextual para análise de desempenho energético (dados de produção, clima, estágio de operação de uma máquina, taxa de ocupação de um setor, etc.);

  • Dados podem ser importados para o PME via ETL/OPC ou diretamente dos dispositivos de medição via Modbus.

Módulo de Dashboards de Análise de Energia

(Energy Analysis Dashboards Module)

6 ferramentas para Dashboards:

  • Gráfico do tipo “Mapa de Calor”;
  • Ranking de Consumo;
  • Consumo Agregado;
  • Gráfico de Pareto;
  • Gráfico de Pareto Agregado;
  • Diagrama de Sankey.

  • Medições de consumo salvas na base de dados (energia elétrica ou WAGES);

  • Configuração de hierarquia de dispositivos.

Módulo de Faturamento de Energia

(Energy Billing Module)

6 relatórios:

  • Fatura;
  • Resumo de Fatura;
  • Fatura de Múltiplos Inquilinos (Rateio);
  • Fatura de Múltiplos Inquilinos Exportada;
  • Consumo de Energia por Cliente de TI;
  • Verificação de Fatura.

  • Medições de consumo salvas na base de dados (energia elétrica ou WAGES);

  • Configuração de hierarquia de dispositivos;

  • Arquivo de configuração com as taxas de energia baseadas na estrutura de tarifação.

Módulo de Desempenho de Qualidade de Energia

(Power Quality Performance Module)

9 ferramentas para Dashboard:

  • Avaliação de Qualidade de Energia;
  • Avaliação de Qualidade de Energia (Tendência);
  • Impacto de Qualidade de Energia;
  • Impacto de Qualidade de Energia (Tendência);
  • Impacto do Fator de Potência;
  • Impacto do Fator de Potência (Tendência);
  • Análise de Incidente de Qualidade de Energia;
  • Impacto do Incidente de Qualidade de Energia;
  • Localização do Incidente de Qualidade de Energia.

2 Relatórios:

  • Análise de Qualidade de Energia;
  • Impacto de Qualidade de Energia.

  • Medidores de Qualidade de Energia compatíveis com o PME e com recurso de Captura de QE habilitado;
    • Dispositivos Suportados:
      • ION 7350;
      • ION 7550;
      • ION 7650;
      • ION 8600A/B;
      • ION 8650A/B/C;
      • ION 8800A/B/C;
      • ION 9000;
      • PM8000;
      • HDPM 6000;
      • PM870;
      • CM3000;
      • CM4000;
      • CM4000T;
      • TesysT;
      • Micrologic 5.0/6.0/7.0 E/P/H (incluindo IFE/IFM).

  • Hierarquia de dispositivos e taxas configuradas para calcular multas por fator de potência;

  • Alarmes de processo, grupos de medidores/dispositivos e custo por downtime para cálculo de impacto;

  • Consulte o System Guide do PME para mais detalhes.

Módulo de Gerenciamento de Capacidade

(Capacity Management Module)

6 relatórios:

  • Capacidade de Gerador;
  • Capacidade de Equipamento;
  • Potência do Gerador;
  • Potência da UPS;
  • Medição Multicircuito;
  • Perdas de Potência.

  • Medidores alocados em geradores, ATS, UPS e Transformadores (primário e secundário);

  • Medição multicircuito e hierarquia configurada para o relatório de Medição Multicircuito;

  • Consulte o System Guide do PME para mais detalhes.

Módulo de Monitoramento de Isolação

(Insulation Monitoring Module)

2 relatórios:

  • Relatório de Painel Isolado (Padrão ANSI);
  • Relatório de Painel Isolado (Padrão IEC).

  • Painéis isolados com monitores de isolamento Vigilohm (IM20-H para padrão IEC e Iso-Gard IG6 para ANSI;

  • Configuração do modulo usando a ferramenta de configuração do PME apropriada;

  • Configuração de frameworks VIP para criação de alarmes.

Módulo de Desempenho de Disjuntores

(Breaker Performance Reports)

2 relatórios:

  • Aging dos Disjuntores;
  • Configurações dos Disjuntores.

  • Disjuntores da Schneider Electric se comunicando com o PME;
    • Dispositivos Suportados:
      • CompactNSXa;
      • CompactNSXe;
      • Masterpact MTZ (2ª geração);
      • Masterpact NT;
      • Masterpact NW;
      • Compact NS630b-3200;
      • MicrologicA / Micrologic A IFE_IFM;
      • MicrologicE / Micrologic E IFE_IFM;
      • MicrologicH / Micrologic H IFE_IFM;
      • MicrologicP / Micrologic P IFE_IFM;
      • Micrologic X;
      • Micrologic 2 A/E;
      • Micrologic 5 A/E/P/H;
      • Micrologic 6 A/E/P/H;
      • Micrologic 7 A/P/H;

  • Consulte o System Guide do PME para mais detalhes.

Módulo de Energia Reserva

(Backup Power Module)

7 relatórios:

  • Teste de Gerador (EPSS);
  • Atividade do Gerador;
  • Resumo de Carga do Gerador;
  • Saúde da Bateria do Gerador;
  • Saúde da Bateria do Gerador (Exportado);
  • Auto Teste de UPS;
  • Saúde da Bateria da UPS.

  • Medições específicas alocadas para capturar alterações de status das UPS e geradores e seus parâmetros elétricos durante os testes;

  • UPS: Galaxy 5500 (com modulo Modbus), Galaxy VX/VM/VS;

  • Consulte o System Guide do PME para mais detalhes.

Módulo de Notificação de Eventos

(Event Notification Module)

Engine para envio de notificações por e-mail ou SMS.

  • Alarmes do PME configurados;

  • Assinatura do Twilio SMS Web API;

  • Servidor SMTP Configurado.

Módulo de Troca de Dados

(Data Exchange Module)

Funcionalidades:

  • OPC DA Server;
  • OPC UA Server;
  • Modulo VIP Modbus Slave com suporte para Modbus TCP;
  • Tarefa de carregamento de COMTRADE via ETL;

2 relatórios:

  • Agregação de Medições;
  • Estatísticas de Medição.

  • Configuração para exibir medições via OPC DA/UA;

  • Configurar o módulos VIP para enviar dados via Modbus TCP;

  • Configurar ETL para extrair forma de onda e carregar em um arquivo COMTRADE.

Para apoio adicional :
1) Página Oficial do PME no portal MySE, com fácil acesso a manuais, instaladores, hotfixes e atualizações do sistema => https://www.se.com/myschneider/catalogBrowse/br/pt/range/65404#overview

2) System Guide do PME 2024 (versão Web) => https://product-help.schneider-electric.com/EcoStruxure/Power-Monitoring-Expert-2024/content/home.htm

3) Lista de Dispositivos Nativos e as respectivas Licenças de Dispositivo requeridas => https://product-help.schneider-electric.com/EcoStruxure/Power-Monitoring-Expert-2024/content/8_reference/planning/ref_defaultdevicesupport-pme.htm

4) FAQ Quais são os relatórios e dashboards liberados em cada módulo opcional do PME? => https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000280808/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: