Painéis de Média Tensão
Média tensão (MV) refere-se a sistemas de distribuição que operam entre 1 kV e 72 kV. No entanto, por razões práticas e econômicas, a maioria das redes de média tensão é limitada a 36 kV.
Conectar uma instalação a uma rede de serviços públicos de média tensão normalmente requer uma subestação dedicada, conhecida como a subestação principal. Dependendo da escala da instalação, subestações secundárias adicionais também podem ser necessárias.
O que é um painel de distribuição de média tensão?
Uma gama completa de equipamentos de distribuição primária ou secundária de MT para controlar, proteger e isolar sistemas de distribuição de energia em aplicações de distribuição elétrica, comerciais e industriais. A série SeT oferece opções de até 36kV e até 72kV.
Por que o painel de distribuição de MT é usado?
Em concessionárias de energia elétrica e em instalações com alto consumo de eletricidade, ele detecta, limpa e isola falhas de qualquer equipamento elétrico conectado a jusante, protegendo-os contra sobrecargas. Ele fornece um ponto de desconexão da rede elétrica a montante para:
- Isolar para manutenção
- Automatizar para soluções de transferência automática de backup
- Integrar com microrredes
Quais são os tipos de painéis de distribuição de MT?
Os principais tipos de painel de distribuição de MT são Painel de distribuição isolado a ar (AIS), Painel de distribuição isolado a gás (GIS) e Painel de distribuição isolado a sólido blindado (2SIS).
O que é MV SF6-free?
É MV sem SF6, desenvolvido para reduzir o CO2e e cumprir regulamentos como a regulamentação de gás F. O SF6-Free Switchgear oferece uma opção de transição fácil e alto desempenho.
O Painel de Distribuição Isolado a Ar (AIS) é um componente-chave das redes secundárias de distribuição elétrica de média tensão operando entre 12 kV e 36 kV.
Quais são os principais benefícios do painel de distribuição AIS?
- Com isolamento de ar entre componentes energizados, eles oferecem tranquilidade ao simplificar o projeto e a manutenção. Os componentes são facilmente acessíveis para uma manutenção rápida e eficiente.
- O design modular permite fácil personalização, expansão e integração de unidades adicionais.
- Segurança e confiabilidade fornecidas pelo projeto com altos padrões de segurança, incluindo resistência a arco elétrico e dispositivos de proteção avançados, para proteger operadores e equipamentos contra sobretensão e curtos-circuitos.
Onde o painel de distribuição AIS é usado?
Ele se encaixa perfeitamente em várias aplicações, desde instalações industriais, grandes edifícios comerciais, hospitais, aeroportos até redes de distribuição elétrica.
Quais são seus recursos digitais avançados?
Novos recursos conectados à IoT permitem a manutenção preditiva para maximizar a eficiência e minimizar o tempo de inatividade.
Painéis SM6-24
Em conformidade com a ABNT IEC 62271-200
OBTER UMA OPÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL: SM AirSeT é livre de SF6, mas oferece todas as funções e recursos do SM6.

Painéis SM6-36
Unidades modulares até 36 kV.Quer saber mais sobre o SM6 ? Clique aqui para adquirir nosso treinamento.

Catálogo do RM AirSeT
Painel de distribuição isolado secundário a gás sem SF6 até 24 kV.
Painéis PIX 12-17-24
Parte de SeT Series
Catálogo MCSeT com EvoPacT HVX
IoT Painel de distribuição de MT conectado a ar isolado com EvoPacT HVX até 24 kV.
O painel de distribuição de média tensão (MV) é um componente crítico dos sistemas de distribuição elétrica. A urbanização e o crescimento econômico continuam a impulsionar a expansão da infraestrutura. Uma parte significativa do equipamento de MT implantado em redes elétricas contém gás SF6, que tem um alto potencial de aquecimento global (GWP)
O que é inovação em painéis de distribuição de média tensão SF6-free?
Nossas mais recentes inovações em painéis de distribuição de média tensão SF6-free estão usando ar puro e tecnologia de isolamento sólido e quebra a vácuo para as soluções mais sustentáveis.
Como o painel de distribuição de MT SF6-free atende aos requisitos do mercado?
Eles são projetados para atender a todas as principais aplicações de distribuição de energia em redes de energia primária e secundária, incluindo geração renovável distribuída de até 36kV.
O painel de distribuição de MT SF6-free está conectado à IoT?
Os sensores e a conectividade incorporados à IoT fornecem a experiência digital mais recente e um caminho para a manutenção preditiva e redução de custos.
Quais são os benefícios da VM SF6-free?
A mudança para o painel de distribuição de MT digital e aéreo oferece maior eficiência, menor pegada de carbono (CO2e) e conformidade com quaisquer futuras regulamentações sobre SF6 e os gases F.
