Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

HVX Pólo Aberto

Disjuntor MT à vácuo para tensões até 24kV

Para painéis de média tensão Schneider e montadores de painel. Um disjuntor testado para diversas aplicações.

HVX Pólo Aberto
  • Características

    HVX Pólo Aberto em  é uma gama de disjuntores à vácuo projetados para os painéis Schneider PIX, PIX-H e para montadores de painéis.
    Ele permite que o montador de painel crie soluções de painéis do tipo fixa ou extraível com recursos de segurança aprimorados, controle total a partir de uma sala separada e com as seguintes características técnicas:
    • Tensão nominal 12kV-17.5 kV-24 kV
    • Corrente nominal de curto-circuito 25 kA-31.5 kA-40kA-50 kA
    • Duração nominal do curto-circuito 3s
    • Corrente normal avaliada 630A-1250A-1600A-2500A-3150A-4000A*-5000A*

    (* necesssita de refrigeração forçada no PIX-H)



    Benefícios

    Um disjuntor testado para diversas aplicações
    • Usado em painéis Schneider Electric em todo o mundo e qualificado em diversos montadores de painel
    • Aprovações especiais, como nuclear, naval geração de energia
    • Segurança, aumentando os recursos do painel através de intertravamento robusto, opções de rack remoto e interruptores à vácuo confiáveis, mecanismo de operação e carrinho de extração
    • Confiabilidade com equipamento totalmente testado

    Aplicações

    Indústria
    • Óleo & Gás
    • Metal & Minério
    • Química

    Transporte

    • Naval

    Concessionárias

    • Subestações de Distribuição
    • Geração de Energia
    • Nuclear

    Galeria