Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Relé Térmico TeSys LRD

O TeSys LRD vai de 0,1 A a 140 A, uma proteção segura e eficaz com a opção de rearme manual-automático e simples instalação.

O TeSys LRD é uma faixa flexível de relés de sobrecarga térmica de 0,06 kW a 75 kW. Projetado para as linhas de contatores TeSys D, eles podem ser montados diretamente sob os contatores ou separadamente usando acessórios.

Relé térmico
  Voltar   Relé térmico

Relé Térmico TeSys LRD

        • Melhor preço
          Schneider Electric LR2D3559

          LR2D3559

          RELE TERMICO TRIPOLAR48/65A CL20
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR2D3561

          LR2D3561

          RELE TERMICO TRIPOLAR 55/70A CL20
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR2D3563

          LR2D3563

          RELE TERMICO TRIPOLAR 63/80A CL20
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D01

          LR3D01

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 0.1-0.16A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D02

          LR3D02

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 0.16-0.25A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D03

          LR3D03

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 0.25-0.4A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D04

          LR3D04

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 0.4-0.63A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D05

          LR3D05

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 0.63-1A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D06

          LR3D06

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 1-1.6A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL
        • Melhor preço
          Schneider Electric LR3D07

          LR3D07

          RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 1.6-2.5A 1NA+1NF NAO DIFERENCIAL