AVEVA™ Edge
Parte da AVEVA™
HMI/SCADA software fácil de usar, potente e acessível para PCs, painéis industriais, dispositivos incorporados e móveis.
AVEVA™ EdgeHMI/SCADA software capaz de escalar de pequenos dispositivos de borda de pegada reduzida e máquina incorporada HMI para robustas aplicações SCADA. O AVEVA Edge contém capacidades de IIoT e de gestão de dispositivos de ponta, fácil publicação na Web e mais de 250 protocolos de comunicação nativos.

Benefícios
Foco em interoperabilidade, mobilidade e portabilidadeDesenvolve aplicações HMI e SCADA em um único ambiente de desenvolvimento para implantação em qualquer lugar.
Interoperabilidade
A interoperabilidade permite a integração nativa e independente de fornecedores de dados e hardware.
Mobilidade
Acesse aplicativos AVEVA Edge em qualquer dispositivo; monitore e controle via HTML5 em telefones, tablets e computadores pessoais.
Portabilidade
Implante facilmente com o AVEVA Edge no Windows ou Linux; construa uma vez e execute em qualquer lugar.
Funcionalidades
O AVEVA Edge contém capacidades de IIoT e de gestão de dispositivos de ponta, fácil publicação na Web e mais de 250 protocolos de comunicação nativos.Veja o que ele pode fazer

Veja o que ele pode fazer

Histórias de clientes
Saiba o que nossos clientes têm a dizerCasos reais de desafio, sucesso e transformação que empoderam e demonstram o impacto do AVEVA Edge.
RCL Foods – Fabricação inteligente para o setor açucareiro
A principal produtora de alimentos da África do Sul utiliza o AVEVA Edge como parte do EcoStruxure Plant para modernizar e digitalizar as usinas de açúcar antigas.Lexington – Fábrica inteligente
Veja como uma fábrica da Schneider Electric, de 62 anos integra o AVEVA Edge às soluções EcoStruxure baseadas em IIoT da Schneider Electric para estabelecer novos padrões de referência para a transformação digital.Ofertas
Aumente suas operações com nossos aplicativos e produtosPerguntas frequentes
- AVEVA Edge: HMI/SCADA leve, no nível do dispositivo ou de edge
- System Platform: SCADA e automação em nível empresarial, em toda a fábrica
O AVEVA Edge é ideal para sistemas menores, distribuídos ou embarcados, enquanto o System Platform lida com implantações maiores.
É compatível com uma ampla variedade de plataformas:
- Windows (desktop e servidor)
- Sistemas embarcados
- Linux (por meio de conteinerização ou clientes web)
- Painéis industriais e dispositivos de borda
O AVEVA Edge é compatível com vários protocolos, incluindo:
- OPC (DA/UA)
- Modbus (TCP/RTU)
- Ethernet/IP
- MQTT
- BACnet
- SNMP
Comece agora
Conheça o AVEVA EdgeHMI/SCADA software fácil de usar, potente e acessível para PCs, painéis industriais, dispositivos incorporados e móveis.