Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PIX 12-17-24

Painel Isolado a Ar at 24 kV - 4000 A - 40 kA

O PIX é um painel de média tensão de uso abrigado que fornece máxima segurança ao usuário. É destinado a atender as necessidades de distribuição elétrica até 24kV com um conjunto de soluções inovadoras.

PIX 12-17-24 schneider.label Painel Isolado a Ar at 24 kV - 4000 A - 40 kA
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX17-IN-H

          PIX17-IN-H

          PIX with HVX CB upto 17.5kV, 4000A, 40kA - Incomer
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX17-OG-H

          PIX17-OG-H

          PIX with HVX CB upto 17.5kV, 4000A, 40kA - Outgoing
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX17-BC-H

          PIX17-BC-H

          PIX with HVX CB upto 17.5kV, 4000A, 40kA - Buscoupler
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX17-BR

          PIX17-BR

          PIX cubicle upto 17.5kV, 4000A, 40kA - Busriser
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX17-MT

          PIX17-MT

          PIX with metering truck upto 17.5kV
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX24-IN-H

          PIX24-IN-H

          PIX with HVX CB upto 24kV, 2500A, 31.5kA - Incomer
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX24-OG-H

          PIX24-OG-H

          PIX with HVX CB upto 24kV, 2500A, 31.5kA - Outgoing
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX24-BC-H

          PIX24-BC-H

          PIX with HVX CB upto 24kV, 2500A, 31.5kA - Buscoupler
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX24-BR

          PIX24-BR

          PIX cubicle upto 24kV, 2500A, 31.5kA - Busriser
        • Melhor preço
          Schneider Electric PIX24-MT

          PIX24-MT

          PIX with metering truck upto 17.5kV