Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Resfriadores de Líquidos

Remoção de calor projetada para uso de água ou glicol, para produtos de refrigeração de linha ou para a sala

Adapta-se às características do sistema para maximizar a disponibilidade dos sistemas de refrigeração para linhas e salas.

Schneider Electric APC Brand
Resfriadores de Líquidos schneider.label Remoção de calor projetada para uso de água ou glicol, para produtos de refrigeração de linha ou para a sala
  Voltar   Chillers e rejeição de calor

Resfriadores de Líquidos

        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75132

          ACFC75132

          Refrigerador por fluidos 186 MBH com 25 TD, 20 GPM, 14 cabos, 230/3/60
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75173

          ACFC75173

          Refrigerador por fluidos 558 MBH com 25 TD, 60 GPM, 42 cabos, 230/3/60
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75206

          ACFC75206

          Refrigerador por fluidos 346 MBH com 25 TD, 40 GPM, 28 cabos, 230/3/60
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75209

          ACFC75209

          Refrigerador por fluidos 135 MBH com 25 TD, 30 GPM, 16 cabos, 230/3/60
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75276

          ACFC75276

          Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75277

          ACFC75277

          Condensador para glicol 71 kW, 104 F/115 F, 48 GPM, 575V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75278

          ACFC75278

          Condensador para glicol 112 kW, 104 F/115 F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75279

          ACFC75279

          Condensador para glicol 232 kW, 104 F/115 F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz
        • Melhor preço
          Schneider Electric ACFC75196

          ACFC75196

          Refrigerador por fluidos 182 MBH com 25 TD, 20 GPM, 21 cabos, 230/3/60