Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Bloco diferencial residual Vigi iC60

Bloco diferencial residual para disjuntores iC60

Bloco diferencial residual para disjuntor até 63A

Bloco diferencial residual Vigi iC60
  Voltar   Dispositivos de Corrente Residual Acti 9 - (DR)

Bloco diferencial residual Vigi iC60

        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01225

          A9V01225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01240

          A9V01240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V01263

          A9V01263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 30mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04225

          A9V04225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04240

          A9V04240

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 40A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V04263

          A9V04263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 300mA CLASSE AC 130V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V10225

          A9V10225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 10mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12225

          A9V12225

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 25A 100mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12263

          A9V12263

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 2P 63A 100mA CLASSE AC 230V
        • Melhor preço
          Schneider Electric A9V12425

          A9V12425

          BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI iC60 4P 25A 100mA CLASSE AC 415V