Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 03050

Família: Prisma

Unidades funcionais

03050

Schneider Electric 03050
Família: Prisma

Unidades funcionais

03050

PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 VERTICAL FIXO DUTO PRISMA G

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidade de gama
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    tipo de produto ou componente
    Placa de montagem
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    dispositivo instalado
    Compacto : fixo INS250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV250 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : fixo NSX250 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : ligação NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : ligação NSX250 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : fixo NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : fixo NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : ligação NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : ligação NSX250 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS250 sem Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV100 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV160 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    Compacto : fixo INV200 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS100 ... 160 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    EasyPact : fixo CVS250 com Proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
    descrição de polos
    1 x 3P : fixo : INS250 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INV250 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INS250 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INV250 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INV100 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INV160 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : INV200 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INV100 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INV160 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : INV200 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : NSX100 ... 160 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : NSX250 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : CVS100 ... 160 vertical instalação
    1 x 3P : fixo : CVS250 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : NSX100 ... 160 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : NSX250 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : CVS100 ... 160 vertical instalação
    1 x 4P : fixo : CVS250 vertical instalação
    1 x 3P : ligação : NSX100 ... 160 vertical instalação
    1 x 3P : ligação : NSX250 vertical instalação
    1 x 4P : ligação : NSX250 vertical instalação
    1 x 4P : ligação : NSX100 ... 160 vertical instalação
    Complementar
    descrição de instalação
    Duto autônomo - largura 300 mm
    Duto montado em parede - largura 300 mm
    Cubículo - largura 400 mm, Produnfidade 400 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV160, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV200, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , front connection in 400 mm Wide cubicle
    13 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 300 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    condição de uso
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    altura
    250 mm
    peso do produto
    0.54 kg
    acabamento de superfície
    Matt
    Suave
    tratamento de proteção
    Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
    cor
    Branco RAL 9001
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/07/18
    Tamanho 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Data 18/07/18
    Tamanho 85.6 MB
    Data 18/07/18
    Tamanho 103.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    M.PL.V.FIX.NS TOG.INS250 W250
    Data 08/08/13
    Tamanho 507.9 KB
    Data 08/08/13
    Tamanho 314.8 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 25/05/18
    Tamanho 3.1 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/16
    Tamanho 523.7 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.