Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric 3020B164S

Ver todos Medidor Enercept

Medidor Enercept - 3020B164S

Produtos

Schneider Electric 3020B164S
Ver todos Medidor Enercept
Medidor Enercept - 3020B164S
Produtos

MEDIDOR DE ENERGIA ENERCEPT BASICO 1600A

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    PowerLogic
    nome do produto
    PowerLogic Enercept
    nome abreviado do dispositivo
    Enercept
    tipo de produto ou componente
    Medidor de potência
    aplicativo do dispositivo
    Monitoramento de energia
    Sub facturação
    variante
    Básico
    monitoramento de energia
    Instrumentação básica
    tipo de medição
    Potência ativa
    Energia ativa
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    208...480 V, CA, 50/60 Hz
    frequência da rede
    50 Hz
    60 Hz
    Complementar
    tipo de transformador de corrente
    Equilíbrio núcleo dividido
    de entrada do transformador de corrente
    Split core CT 0…1600 A
    tensão de medição
    208...480 V
    precisão de medição
    +/- 1 % 10...100 %
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus RTU
    suporte porta de comunicação
    RS485
    tipo de rede de comunicação
    Modbus RTU
    modo de montagem
    Direto
    Meio ambiente
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...60 °C
    umidade relativa
    95 %
    certificações do produto
    UL
    CUL
    largura
    62 mm (internal)
    151 mm (externo)
    profundidade
    30 mm
    altura
    139 mm (internal)
    201 mm (externo)
    peso do produto
    2 kg
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.3)
    Página do catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TI current transformers (Versão 10.0)
    Data 01/12/15
    Tamanho 4.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.