-
Características
Principal gama PowerLogicnome do produto PowerLogic Enerceptnome abreviado do dispositivo Enercepttipo de produto ou componente Medidor de potênciaaplicativo do dispositivo Monitoramento de energiaSub facturaçãovariante Melhoradamonitoramento de energia Instrumentação básicatipo de medição CorrentePotência ativaEnergia ativaPotência reativaPotência aparenteFator de potência totalTensão phase to phase (L-L)Tensão phase to neutral (L-N)Corrente por faseFator de potência por fasetensão nominal de fornecimento [Us] 208...480 V, CA, 50/60 Hzfrequência da rede 50 Hz60 HzComplementar tipo de transformador de corrente Equilíbrio núcleo divididode entrada do transformador de corrente Split core CT 0…400 Atensão de medição 208...480 Vprecisão de medição +/- 1 % 10...100 %protocolo da porta de comunicação Modbus RTUsuporte porta de comunicação RS485tipo de rede de comunicação Modbus RTUmodo de montagem DiretoMeio ambiente temperatura ambiente do ar para funcionamento 0...60 °Cumidade relativa 95 %certificações do produto ULCULlargura 62 mm (internal)151 mm (externo)profundidade 30 mmaltura 73 mm (internal)132 mm (externo)peso do produto 1.5 kgOferta sustentável RoHS Garantia contratual Período 18 meses -
Documentos e Downloads
Língua- inglês
CatálogoTamanhoAdicionar aos Meus documentosPowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versão 7.3)Data 15/02/19Tamanho 55.7 MBPágina do catálogoTamanhoAdicionar aos Meus documentos -
Perguntas técnicas mais frequentes
Nenhum resultado encontrado.Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.