Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric EZ9F33110

Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA

Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9F33110

Disjuntores

Schneider Electric EZ9F33110
Ver todos Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA
Disjuntor Easy9 - 3kA e 6kA - EZ9F33110
Disjuntores

DISJUNTOR EASY9 1P 10A CURVA C - 3000A

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    gama
    Easy9
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor modular
    nome abreviado do dispositivo
    Disjuntor modular Easy9
    Polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    [In] corrente nominal
    10 A
    tipo de rede
    CA
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    código da curva
    C
    capacidade de corte
    3000 A Icn para IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    5000 A Icn para IEC 60898-1 - 127 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60898-1
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão de operação nominal
    230 V CA 50/60 Hz
    limite de disparo magnético
    5...10 x pol
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    3 kA 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    500 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    4 kV em conformidade com IEC 60898-1
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    sinalização local
    Sem
    modo de montagem
    De encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    desvios de 9 mm
    2
    altura
    81 mm
    largura
    17.7 mm
    profundidade
    73.6 mm
    cor
    Cinza RAL 7035
    durabilidade mecânica
    10000 ciclos
    durabilidade elétrica
    4000 ciclos
    conexões - terminais
    Terminal tipo túnel, superior ou inferior rígido fio(s) 1...25 mm² máx.
    Terminal tipo túnel, superior ou inferior flexível fio(s) 1...16 mm² máx.
    torque de aperto
    2 N.m superior ou inferior
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60898-1
    certificações do produto
    INMETRO
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    graus de poluição
    2
    tropicalização
    2
    umidade relativa
    95 % ( -25...60 °C )
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/08/18
    Tamanho 7.7 MB
    Data 21/11/18
    Tamanho 55.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/18
    Tamanho 9.6 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Easy9 MCB 1P 6A …63A Miniature Circuit Breaker
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/08/18
    Tamanho 450.2 KB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.