Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM042083

Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM042083

Schneider Electric PRM042083
Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM042083

MODULO VARIADOR DE LUMINOSIDADE DIMMER DIGITAL 90-230V 2M GR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Variador de luminosidade (dimmer)
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Grafite
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    Complementar
    Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)
    Luz
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V CA
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    Numero de módulos
    2
    profundidade incorporada
    33.3 mm
    profundidade
    42.4 mm
    comprimento
    43.1 mm
    altura
    48 mm
    largura
    47.3 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    diâmetro externo do cabo
    0.8 mm
    seção transversal do cabo
    0.5 mm²
    medidor AWG
    AWG 20
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.