Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric TSXETY5103C

Ver todos FactoryCast, FactoryCast HMI

FactoryCast, FactoryCast HMI - TSXETY5103C

Produtos

Schneider Electric TSXETY5103C
Ver todos FactoryCast, FactoryCast HMI
FactoryCast, FactoryCast HMI - TSXETY5103C
Produtos

MODULO PREMIUM ETHERNET 10100 N3 SERVIDOR WEBCONF COATED

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Plataforma de automação Modicon Premium
    tipo de produto ou componente
    Módulo TCP/IP Ethernet
    interface física
    RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 par trançado
    taxa de transmissão
    10/100 Mbit/s
    serviço de comunicação
    Gerenciamento da largura de banda
    Servidor FDR
    Dados Globais
    Análise de E/S
    Mensagens TCP Modbus
    Sincronização horária NTP
    Abertura TCP opcional
    Notificação de e-mail SMTP
    Agente SNMP
    Sistema de mensagens Uni-TE
    SOAP XML Web (servidor)
    alimentação
    Via fonte de alimentação do rack
    sinalização local
    1 LED detecção de colisões (COL)
    1 LED status da rede Ethernet (RUN)
    1 LED falha de porta Ethernet (ERR)
    1 LED atividade de transmissão/recepção (TX/TR)
    Complementar
    protocolo da porta de comunicação
    Modbus TCP
    Uni-Telway
    número máximo de ligações
    64
    servidor web
    Transparent ready, classe C30
    serviços web
    Editor de Dados (via terminal PC)
    FactoryCast configurável
    Rack Viewer
    descrição da memória
    Tamanho da página web do usuário 8 MB
    sinalização
    CE
    compatibilidade do produto
    PL7 Pro
    Unity Pro
    consumo de corrente
    530 mA 5 V CC
    formato do módulo
    Padrão
    peso do produto
    0,34 kg
    Meio ambiente
    padrões
    CSA 1010-1
    EN 61131-2
    FM Classe 1 Divisão 2 grupo A
    FM Classe 1 Divisão 2 grupo B
    FM Classe 1 Divisão 2 grupo C
    FM Classe 1 Divisão 2 grupo D
    UL 508
    grau de proteção IP
    IP20
    tratamento de proteção
    Revestimento protetor Humiseal 1A33
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    0...60 °C
    umidade relativa
    10...95 % em Ue 60 °C sem condensação
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versão 1.0)
    Data 11/02/19
    Tamanho 395.6 KB
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versão 1.0)
    Data 29/01/19
    Tamanho 181.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.