Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Controle de armazenagem avançado automatizado de até dois troles ou carrosséis

Tall forklift in large warehouse, industrial automation, machine control, energy efficiency.

Seus problemas empresariais são exclusivos.

Um controle AS/RS de alto desempenho pode apresentar muitos desafios: a quantidade de inversores por sistemas está aumentando continuamente. A complexidade, os custos de montagem e de cabeamento, e os requisitos de espaço no gabinete também. A tecnologia de automação precisa fornecer as respostas com servo-soluções flexíveis, conceitos para automação livre de gabinete e suporte máximo de modularidade sobre aspectos mecânicos, eletrônicos e de software.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    A arquitetura de controle AS/RS de alto desempenho "Eixos sincronizados / Sercos / Controlador de movimentos LMC216" pode servir como exemplo para automatizar uma ampla gama de máquinas típicas Servo acionadas, de tamanho médio: Servo acionamentos individuais, de eixos múltiplos e integrados podem ser operados em configurações mistas. Acionamento, E/S e salvar a comunicação em barramento de automação Sercos minimizam o cabeamento. Funcionalidades para aplicações típicas estão disponíveis como software comercial padrão, levando à máxima flexibilidade ao projetar máquinas.
  • Proposta de valor

    O PacDrive 3 é baseado em tecnologia de movimento lógico comprovada, que reúne CLP, controle de movimento e funcionalidades de robótica em uma única plataforma de hardware. A comunicação do acionamento Sercos permite a implementação de E/S de comunicação e uma comunicação segura usando um único, barramento de campo baseado em Ethernet. Com sua arquitetura de sistema centralizado, o PacDrive é a solução ideal para controlar uma ampla gama de equipamentos de produção e de processamento de materiais servo acionados, além de robôs, utilizando estruturas de programas, totalmente integradas, de acordo com a norma IEC 61131-3. Atualmente, mais de 80.000 máquinas no mundo inteiro são controladas por PacDrive.
  • Diferenciação

    Arquiteturas de automação baseadas no PacDrive 3 podem ser adaptadas de forma flexível a diversas configurações de eixos servo. O tipo de controlador é determinado pela quantidade de eixos ou pela complexidade das operações. Nenhum outro hardware precisa ser alterado, pois a ampla portabilidade do programa supera quaisquer limitações no lado do software.