Células de robôs com robôs de 4 eixos

Default Alternative Text

Seus problemas empresariais são exclusivos

Robôs de apanhar e colocar são a primeira opção para automação de máquinas de embalagem, com fluxos de produtos caóticos. Células de robôs autônomos, ou seja, robôs com suas próprias correias transportadoras, estão se tornando uma alternativa popular para integrar robôs em máquinas. A necessidade de uma integração de linha mais fácil, flexibilidade e capacidade de reutilização requer uma arquitetura de automação inteligente e integrada sem hardware de controle exclusivo para o robô.

Nossos especialistas prestam assistência ao longo de todo o ciclo de vida da máquina

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    "Eixo sincronizado / Sercos / Controlador de Movimento LMC106" é um exemplo de arquitetura para controlar um robô autônomo de forma econômica. A célula é composta de um Robô tipo delta ou tipo portal, e dois transportadores para alimentação de entrada e de saída. A solução de acionamento do robô está completamente integrada na solução de automação da célula. Nenhum hardware de controle adicional é necessário além do controlador PacDrive. Ferramentas de engenharia padrão e servo acionamentos Lexium podem ser usados.
  • Benefícios importantes

    • O PacDrive 3 está baseado em tecnologia comprovada de movimento lógico que unifica as funcionalidades de controle do CLP, movimento e robótica em uma única plataforma de hardware.
    • Com arquitetura centralizada, o PacDrive 3 é a solução ideal para controlar uma produção com servo acionadores e máquinas de embalagem, bem como equipamentos de manuseio de materiais e robótica.
    • Mais de 80.000 máquinas controladas por PacDrive 3 em todo o mundo.
  • Diferenciação

    • As arquiteturas de automação baseadas no PacDrive 3 podem ser adaptadas com flexibilidade às configurações com 0 a 99 servo eixos.
    • Uma biblioteca de robótica completa está disponível, suportando robôs do tipo portal/cartesiano, robôs delta, robôs articulados, robôs SCARA e outros robôs não padronizados. Diversas funções de interpolação e prontas para o uso, para rastreamento de transportador, limitação de aceleração ou integração de visão simplificam a programação.