Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Uniflair WM

Systeme zum Schutz aufgabenkritischer Anwendungen, geeignet für die Wandmontage im Außenbereich

Schnell einsetzbare, vorkonfigurierte Systeme für die Kühlanforderungen von IT- und Telekommunikationssystemen

Uniflair WM schneider.label Systeme zum Schutz aufgabenkritischer Anwendungen, geeignet für die Wandmontage im Außenbereich
  • Merkmale

    Das Uniflair WM ist ein vollständig abgeschlossenes Kühlsystem, das keinen externen Wärmetauscher erfordert. Diese schnell einsetzbaren Systeme erfordern nur eine einfache elektrische Verkabelung und Anbringung am Schutzgehäuse. Sie sind auch in einer Konfiguration für freie Kühlung erhältlich, die mithilfe einer motorbetriebenen Klappe die Außenluft zur Unterstützung der Kühlung von IT-Systemen nutzen kann.

    Ihre Vorteile

    Komfort

    • Eigenständige - Die Einheit kann ohne Installation von Kältemittelleitungen oder externen Wärmetauschern problemlos und schnell montiert werden.

    Wirtschaft

    • Direkte freie Kühlung - Nutzt die Außenluft, wenn die Umgebungstemperatur niedrig genug ist, um die Kühlsysteme zu unterstützen.

    Steuerung

    • Gebäudemanagementsysteme - Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.

    Galerie