Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

Uniflair AM

Flexible Raumkühlung für kleinere IT-Installationen

Effiziente Raumkühlung mit geringen Gesamtkosten.

Zubehör
  • Merkmale

    Dieses diskrete Raumkühlsystem eignet sich mit seiner Funktionalität und den geringen Kosten auch für kleinste Installationen. Perfekt für IT-Systeme innerhalb oder außerhalb von Racks. Mit der kleinen Stellfläche und dem frontseitigen Zugang zu internen Komponenten erfüllen die Systeme unterschiedlichste Anforderungen von kleinen IT-Räumen, z. B. von Computerräumen, Telekommunikationsräumen und Kontrollräumen. Mit der Geschwindigkeitsregelung der Lüfter lässt sich der Luftstrom an die jeweilige Anwendung anpassen, während der mikroprozessorgesteuerte Controller eine präzise Regelung der Temperatur ermöglicht

    Ihre Vorteile

    Verfügbarkeit

    • Multifunktionaler Mikroprozessor-Controller - Ermöglicht den Neustart von Systemen ohne Bedienereingriff nach einem Netzstromausfall; ermöglicht redundante Konfigurationen auf Raumebene mit bis zu zehn Systemen in einer Gruppe; komfortable Navigation mit Symbolen, die den Betriebsmodus sowie die Raumbedingungen anzeigen; die Kommunikation kann über verschiedene BMS-Protokolle erfolgen.

    Steuerung

    • Wärmeabfuhr-Konfiguration - Verfügbar für folgende Kühlsysteme: Luftkühlung, Wasserkühlung und Kaltwasserkühlung.

    Galerie

    • Zubehör