SoMove Mobile
Inbetriebnahmesoftware für Motorenabgangstechnik für das Mobiltelefon
Merkmale
- Mit SoMove Mobile wird aus Ihrem Mobiltelefon ein vollwertiges Programmier- und Konfigurationstool für Frequenzumrichter. Die außerordentliche hohe Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit verdankt SoMove Mobile nicht zuletzt der Einfachheit und dem Bedienkomfort von Mobiltelefonen und modernster drahtloser Kommunikation über Bluetooth®.
- Mit SoMoveMobile Lite kann die Inbetriebnahme und Wartung folgender Frequenzumrichter erfolgen: ATV12, ATV312.
- Mit SoMoveMobile ist die grafische Darstellung des Standarddisplays eines Frequenzumrichters auf dem Mobiltelefon möglich. Die Software ist für die Inbetriebnahme und Wartung für folgende Frequenzumrichter geeignet: ATV32, ATV61, ATV71.
Ihre Vorteile
Inbetriebnahme-Software SoMove Mobile für Mobiltelefone mit Bluetooth™-Schnittstelle
Näher am Kunden mit SoMove Mobile - Problemloses Umkonfigurieren per Telefonverbindung für Erstausrüster und Endkunden:
- Fernübertragung von Konfigurations- und Diagnosedateien per MMS, E-Mail usw.
- lokale Übertragung per Bluetooth™, USB usw.
Anwendungen
SoMove Mobile ist die ideale Softwarelösung für alle, die mit der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Instandhaltung von Frequenzumrichtern zu tun haben, angefangen beim Einstellen und Weiterleiten von Konfigurationsdateien bis hin zur Störungssuche und Fehlerbehebung. Besonders geeignet ist die Software für Inbetriebnahme- und Wartungsteams.