TeSys GV2
Motorschutzschalter 0,37-15 kW
Motorschutzschalter 0,37-15 kW
Motorschutzschalter bis 37 kW
Motorschutzrelais 0,06-75 kW
Standardschütze 0,06-75 kW
Motorschutzschalter bis 115 A und 55 kW
Lasttrennschalter mit Drehantrieb und 55 mm Breite von 12 bis 175 A
Sicherungshalter, Sicherungstrenner
Direktanlasser im Gehäuse
Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kW