Produktreihen
Harmony XAP, XB2 SL
Aufbaugehäuse aus Metall für den Einsatz mit Harmony XB4 und XB5 Die Harmony XAPD- und XAPK-Metallgehäuse eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen, bei denen Robustheit und Ästhetik gefragt sind. Sie sind kompatibel mit den Drucktastern, Schaltern und Leuchtmeldern der Baureihen Harmony XB4- und XB5, welche eine große Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen bieten. Das Sortiment an Aufbaugehäusen ist mit Ø 22 mm Standard- oder Ø 30 mm Drucktastern für flachen Einbau kompatibel.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Harmony XALD, XALK
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die Kunststoff-Aufbaugehäuse eignen sich ideal für Anwendungen im Bereich der Industrie, Gebäude- oder Infrastruktur. Kompatibel mit den Drucktastern der Baureihe Harmony XB5, ermöglichen die Gehäuse den Einsatz einer großen Auswahl an runden und quadratischen Frontelementen.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Konfiguration starten Harmony XAC
Hängetaster für Steuerstromkreise Die Hängetaster der Baureihe XAC sind erhältlich als Leergehäuse oder bereits ausgestattet mit 2 bis 12 Drucktastern und Schaltern mit Ø 22mm.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Harmony XALE
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz mit Harmony XB7 Ø 22 mm Die Aufbaugehäuse aus Kunststoff eignen sich ideal für Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen und sind als Komplettprodukte oder als Leergehäuse erhältlich. Kompatibel mit den Drucktastern in Monoblockausführung Baureihe XB7.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Harmony XALG
Aufbaugehäuse aus Kunststoff für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die leeren Kunststoff-Aufbaugehäuse mit verstärktem Polyamid sind zur Verwendung in schwierigen Umgebungen (schmutzige, staubige oder feuchte Atmosphäre) konzipiert.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Harmony XAW ATEX D
Metall- und Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche mit Harmony XB4 ATEX Ø 22 mm Das Sortiment der ATEX-Gehäusen aus Metall oder Kunststoff ist für industriell gefährdete Bereiche mit Staub konzipiert, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen Harmony XALF
Aufzugs-Wartungsgehäuse für den Einsatz mit Harmony XB5 Ø 22 mm Die Kunststoff-Aufbaugehäuse sind für die Überwachung und Kontrolle von Lift- und Aufzugsbewegungen bei Inspektions- und Wartungsarbeiten konzipiert.Ein Teil von HarmonyProdukte anzeigen