Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

APC Smart-UPS 750 VA RM 2HE 230 V mit UL-Zertifizierung

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    APC Smart-UPS 750 VA RM 2HE 230 V mit UL-Zertifizierung
    Inklusive
    CD mit Software , Rackmontierte Trageschienen , Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 , USB-Kabel
    Standardlieferzeit
    Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen
    Verfügbarkeit
    Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Armenien , Österreich , Aserbaidschan , Bahrain , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Benin , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodscha , Kamerun , Kanada , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Französisch-Guayana , Ungarn , Island , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kasachstan , Kenia , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Namibia , Niederlande (Holland) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Togo , Tunesien , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , USA , Usbekistan , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    480 Watt / 750 VA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    480 Watt / 750 VA
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V
    Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 5 % bei Volllast
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    47–53 Hz, 50 Hz nominal , 57–63 Hz, 60 Hz nominal
    Wellenfaktor
    --
    Line-Interactive
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    230V
    Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatische Abtastung)
    Eingangsanschlußart
    IEC -320 C14
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    160 - 285 V
    Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    151 - 302V
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
    typische Ladedauer
    3 Stunde(n)
    Austauschbatterie
    RBC22
    Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
    Kommunikation & Management
    Schnittstelle
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1
    Control panel
    LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
    Notfall Ausschaltung (EPO)
    Optional
    Überspannungsschutz und Filterung
    Überspannung Einschätzung
    480 Joules
    Filterung
    Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    89.0 mm
    Maximale Breite
    483.0 mm
    Maximale Tiefe
    457.0 mm
    Rackhöhe
    2 U
    Nettogewicht
    21.82 kg
    Versandgewicht
    25.11 kg
    Versandhöhe
    254.0 mm
    Versandbreite
    594.0 mm
    Versandtiefe
    603.0 mm
    Farbe
    Schwarz
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-3000 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    36.000 dB
    Online thermische Auflösung
    68.000 BTU/h
    Conformance
    Begutachtung
    C-Tick , CE , Querschnitt , EN 50091-1 , EN 50091-2 , TÜV , UL 1778 , VDE
    Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
    Nachhaltige Offer Status
    RoHS
    Konform
    REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Version 5)
    Installation Smart-UPS Rail Kit (Version 4)
    Datum 30.07.19
    Größe 76.3 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSA Certificate for specified products (Version 1)
    CE Declaration of Conformity (Version 1)
    Datum 18.11.18
    Größe 90.8 KB
    UL Listing for UPS Equipment, External Battery Packs and Accessories (Version 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Version 0)
    Datum 10.04.17
    Größe 1.6 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Version 1)
    Datum 30.01.19
    Größe 421.7 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Version 1)
    Datum 30.01.19
    Größe 444.7 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /