Powertrain-Architektur für KI-Fabriken
Grid-to-Chip-Stromversorgung
Powertrain-Architektur für KI-Fabriken
Eine Powertrain-Architektur ist ein Grid-to-Chip-Stromversorgungssystem, das KI-Racks mit einer Leistungsdichte von 400 kW bis 1 MW zuverlässig vom Netzanschluss bis zum Chip mit Gleichstrom versorgt. Sie reduziert Umwandlungsverluste, minimiert den Kupferbedarf und gewährleistet eine stabile Stromversorgung bei extremen Lastwechseln der GPU – eine Leistung, die herkömmliche Wechselstrom- und Niederspannungs-Gleichstromarchitekturen für KI-Fabriken nicht bieten können.
_BUILDER.IORectangle.webp)
Extrem hohe Leistungsdichte für KI-Racks
Der Übergang zu KI-Racks mit einer Leistungsdichte von 400–1000 kW erfordert eine Stromverteilung, die extreme Stromstärken bewältigt, ohne den Platzbedarf herkömmlicher Verkabelung mit sich zu bringen.Ein vollständig integriertes Stromversorgungssystem vom Mittelspannungsanschluss bis zur Gleichstromversorgung auf Chip-Ebene, ausgelegt für KI-Rack-Leistungsdichten von 400 kW bis 1 MW.
Validierte Referenzdesigns
Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit validierten Referenzdesigns für die weltweit fortschrittlichsten GPU-Cluster.800 VDC: Die Energieversorgung für die nächste Generation von KI-Fabriken
Da die Leistungsdichte von KI-Racks weiter zunimmt, stoßen herkömmliche Stromversorgungsarchitekturen an ihre Grenzen. Erfahren Sie, wie 800 VDC eine neue Ära skalierbarer KI-Infrastrukturen mit hoher Leistungsdichte ermöglicht.

Häufige Fragen
800 VDC entwickelt sich zur bevorzugten Stromversorgungsarchitektur für KI-Fabriken, da sie die Effizienz steigert und den wachsenden Leistungsanforderungen hochdichter KI-Workloads gerecht wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur.
Ob sich 800 VDC nachrüsten lässt, hängt von der vorhandenen elektrischen Infrastruktur, den verfügbaren Platzreserven und den Leistungsanforderungen der vorgesehenen Rack-Dichten ab. Rechenzentren mit Leistungsdichten von bis zu 200 kW pro Rack können häufig schrittweise um eine DC-Sidecar-Lösung erweitert werden. Leistungsdichten von mehr als 400 kW pro Rack erfordern dagegen in der Regel eine speziell dafür ausgelegte Infrastruktur.
Den vollständigen Entscheidungsrahmen finden Sie unter den Pfaden für die Nachrüstung und Einführung der 800-VDC-Architektur.
Eine Powertrain-Architektur für KI ist ein integriertes System zur Energieversorgung vom Stromnetz zum Chip, das speziell dafür entwickelt wurde, die extremen und hochdynamischen Lastprofile von KI-Anwendungen für Schulungen und Inferenzen zu bewältigen. Sie fängt Lastspitzen im Millisekundenbereich von großen GPU-Clustern ab, unterstützt Rack-Dichten von 400 kW bis 1 MW und ermöglicht eine nahtlose Skalierung über mehrere Technologiegenerationen hinweg. Wie im Kontext der Entwicklung von VDC-Stromversorgungsarchitekturen für KI-Datacenter dargelegt, sind moderne Stromversorgungssysteme darauf ausgelegt, Effizienz, Ausfallsicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern, während die Anforderungen an die KI-Infrastruktur stetig wachsen.
Die Stromversorgungsstabilität bei schwankenden GPU-Lasten wird durch KI-optimierte Komponenten innerhalb der Stromversorgungskette sichergestellt. Diese dienen als primärer Puffer gegen schnelle Lastwechsel und gleichen kurzfristige Leistungsspitzen sowie Lastsprünge zuverlässig aus. KI-Workloads können innerhalb von Millisekunden von nahezu Leerlauf auf Volllast wechseln und dabei ganze Rechenzentrumshallen gleichzeitig betreffen. Dies führt zu erheblichen Schwankungen in der Leistungsaufnahme. Technologien wie die Galaxy VXL USV-Plattform sind so konzipiert und validiert, dass sie diesen extremen Bedingungen standhalten – einschließlich Überlastszenarien, die auf realen Lastprofilen von Hyperscale-KI-Anwendungen basieren. Zusätzliche Erkenntnisse aus Branchengesprächen zur Ausfallsicherheit der Stromversorgung und zur Lastdynamik im KI-Umfeld unterstreichen die Bedeutung einer Stromversorgungsinfrastruktur, die speziell für groß angelegte GPU-Deployments ausgelegt ist.
Zu den Kernkomponenten der KI-Powertrain-Architektur gehört die leistungsstarke Stromverteilung vom Netzanschluss bis zum Chip.
Mittelspannungs-Stromversorgung
Hochleistungs-Verteilungsanlagen, die für die Primärstromversorgung von KI-Datacentern und den großtechnischen Netzanschluss von KI-Fabriken optimiert sind.
Grid to Chip, Chip to Chiller – für skalierbare KI.
Validierte Referenzdesigns für KI-Datacenter (ANSI/IEC) und Auswahlleitfaden.
OpenUSD-basierte digitale Zwillinge mit ETAP und NVIDIA Omniverse für die Modellierung von KI-Infrastrukturen.
Direct-to-Chip-, Immersions- und Hybridkühlungen für KI-Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.
Modulare Pods und White-Space-Module (Bereitstellungszeit).
DCIM, Planung/Modellierung, Alarmmanagement, Cybersicherheit im betrieblichen Bereich.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.