Beschleunigen Sie die Planung von KI-Fabriken mit bewährten Infrastruktur-Bauplänen

Ausgangspunkt für die Gestaltung von Datacentern

Ausgangspunkt für die Gestaltung von Datacentern

  • Referenzdesign 121

    Referenzdesign 121
    10,4 MW Neubau / 6,2 MW Nachrüstung, AMD Instinct™ MI455X, AMD Helios Rack Scale Solution, 246 kW/Rack, Tier III-KI-Infrastruktur.
  • Referenzdesign 89

    Referenzdesign 89
    3,72 MW, Tier III, IEC, mit gekühltem Wasser betriebene, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster (NVIDIA B300).
  • Steuerungsreferenzdesign 2

    Steuerungsreferenzdesign 2
    Basierend auf EcoStruxure Operation. Ergänzt die Referenzdesigns NVIDIA GB200, GB300 und Vera Rubin.
  • Referenzdesign 113

    Referenzdesign 113
    10 MW–12,4 MW, NVIDIA Vera Rubin NVL72, Tier 3, Kaltwasserkühlung, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster, 37.774 Quadratfuß.
  • Steuerungsreferenzdesign 1

    Steuerungsreferenzdesign 1
    Basiert auf der Aveva™ System Platform. Ergänzt die Referenzdesigns NVIDIA GB200 und GB300.
  • Referenzdesign 111

    Referenzdesign 111
    7.536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, Kaltwasserkühlung, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster, 37.774 Quadratfuß.
  • Referenzdesign 110

    Referenzdesign 110
    7.536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Tier 3, Kaltwasserkühlung, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster, 3.424 Quadratmeter.
  • Referenzdesign 109

    Referenzdesign 109
    7.392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, Kaltwasserkühlung, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster, 37.774 Quadratfuß.
  • Referenzdesign 108

    Referenzdesign 108
    7.392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, Kaltwasserkühlung, flüssigkeitsgekühlte KI-Cluster, 3.424 Quadratmeter.
  • Referenzdesign 47

    Referenzdesign 47
    1.000 kW, 12 Racks, ANSI, flüssigkeitsgekühlt und luftgekühlt, modulare All-in-One-KI-Lösung.
  • Referenzdesign 48

    Referenzdesign 48
    1.000 kW, 12 Racks, IEC, flüssigkeitsgekühlt und luftgekühlt, modulare All-in-One-KI-Lösung.
  • Referenzdesign 100

    Referenzdesign 100
    3.818 kW, Tier 3, Kaltwasser, flüssigkeitsgekühlt und luftgekühlt, KI-Cluster, 32.920 Quadratfuß.

FAQ - Häufige Fragen

Entwurf eines KI-Datacenters

Entwurf eines KI-Datacenters

Wie sechs KI-Merkmale die Gestaltung von Datacentern verändern.
Vorteile des Referenzdesigns

Vorteile des Referenzdesigns

Datacenterprojekte: Vorteile der Verwendung eines Referenzdesigns.
Flüssigkeitskühlungsarchitekturen

Flüssigkeitskühlungsarchitekturen

Navigieren durch Flüssigkeitskühlungsarchitekturen für KI-Datacenter.
Herausforderungen bei der Flüssigkeitskühlung

Herausforderungen bei der Flüssigkeitskühlung

Herausforderungen bei direkten Flüssigkeitskühlsystemen in Datacentern.
Stromversorgungssysteme für KI

Stromversorgungssysteme für KI

Nachrüstung bestehender Stromversorgungssysteme für KI-Cluster.

Sammlung von Tools zur Abwägung von Vor- und Nachteilen

Entdecken Sie unsere Sammlung von Trade-off-Tools, um verschiedene Designoptionen zu erkunden.
Mikronetz
KI-Fabrik

Vom Gitter zum Chip, vom Chip zum Kühler – für skalierbare KI.

Simulieren

OpenUSD-basierte digitale Zwillinge mit ETAP und NVIDIA Omniverse für die Modellierung von KI-Infrastrukturen.

Leistung

800-VDC-Architekturen, Stromversorgung auf Rack-Ebene und ausfallsichere Energieverteilung.

Flüssigkeitskühlung

Direct-to-Chip-, Immersions- und Hybridkühlungen für KI-Anwendungen mit hoher Leistungsdichte.

Vorgefertigt

Modulare Module und White-Space-Module (Zeit bis zur Einsatzbereitschaft).

Software

DCIM, Planung/Modellierung, Alarmmanagement, Cybersicherheit im betrieblichen Bereich.

Wir unterstützen Sie!

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Help Center

Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.