{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Termostat v řadě Asfora

Bohužel Asfora jako nejnižší řada nenabízí termostat, mechanické jsou dostupné až v řadě Sedna Design, digitální v řadě Unica a Merten. Duální termostat měřící podlahu i prostor je dostupný pouze v...

Jaký je rozdíl v ovládání žaluzií/rolet pomocí spínače a tlačítka?

Nabízíme dva standardní systémy ovládání žaluzií: Spínač - Po stisknutí spínač zůstane v aktivní poloze a roleta se pohybuje, dokud nedosáhne krajní polohy nebo dokud není spínač přepnut zpět do...

Co znamená chyba OLF zobrazená měničem Altivar 71?

Porucha OLF - přetížení motoru. Zkontrolujte nastavení tepelné ochrany motoru a jeho zátěže.

Jaká je maximální vzdálenost kabelu Ethernet Cat5e / Cat6?

Problém Cat5e / Cat6 Ethernet kabel maximální délka Produktová řada Connexium Rozsah sítě Ethernet Dotaz Jaká je maximální povolená délka pro kabel Cat 5e / Cat 6? Řešení Pro měděné kabely Ethernet,...

Je u proudového chrániče ilD možný přívod shora i zdola?

Ano, u proudových chráničů ilD lze volit směr přívodu shora nebo zdola.

Co znamená třída vypnutí 10, 20 nebo 30 u tepelných relé?

Třídy tepelných relé udávají délku přetížitelnosti. Dle normy ČSN EN 60947-4-1 nesmí relé působit za méně než 2 hodiny při 1,05 násobku proudového nařízení ze studeného stavu a musí působit za méně...

Jaká je doporučená náhrada pro XPSBCE, XPSBF, XPSVC a XPSDMB

XPSBCE je nahrazen XPSUS 24V Reference Doporučená náhrada XPSBCE3110C XPSUS12AC XPSBCE3110P XPSUS12AP Zapojení svorek na novém modulu: Schéma zapojení obouručního ovládání* (24VAC/DC ) XPSBCE &...

Kde stáhnout návod k programování ATV 312 v češtině?

Programovací příručku Altivar 312 v češtině najdete v příloze

Zobrazit více

Oblíbená videa k častým dotazůmOblíbená videa

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Zobrazit více

Časté dotazy ohledně obecných znalostíObecné znalosti

Jaký je rozdíl mezi PNP a NPN výstupy u snímačů?

Většina průmyslových koncových snímačů (indukční, kapacitní, ultrazvukové a fotoelektrické) jsou polovodičové. Výraz polovodičový označuje typ komponent použitých v rámci snímače. Polovodičové...

Na jakém principu funguje resolver?

Resolver je rotační transformátor, pomocí kterého lze určit úhel natočení. Neobsahuje elektronické součástky, což zvyšuje jeho odolnost proti vibracím a vyšším teplotám. Skládá se ze statoru a...