Bezpečná a inteligentní řešení napájení umožňují lepší řízení VN i NN distribuce elektřiny. Bezpečná řešení napájení zajišťují spolehlivé napájení kritických zařízení.
Přibližně 15 % celkových nákladů na energie ve vodohospodářství tvoří elektřina pro napájení čerpadel.
Řešení a přínosy
Přizpůsobte svou architekturu, aby byla zajištěna kontinuita provozu. Dále zabezpečte své napájení pomocí správy záložního generátoru a záložního zdroje napájení (UPS). Tato další úroveň ochrany udržuje kritická zařízení sítí v chodu a chrání proti ztrátě dat.
> Zvyšte spolehlivost > Optimalizujte kvalitu napájení > Snižte náklady na energie > Optimalizujte spotřebu energie
Masterpact MTZ
Vzduchový jistič Masterpact MTZ má tu nejlepší dostupnost a energetickou účinnost. Jistič Masterpact MTZ je připraven na budoucnost, a to na základě legendární výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti řady Masterpact.
Výpadek napájení může vést k ohrožení zdraví veřejnosti nebo škodám na životním prostředí a může způsobit významné ztráty na vysoce konkurenčním trhu dodávek vody.
Řešení a výhody
Projektanti a provozovatelé elektrických sítí kanalizace musí zajistit vysoce kvalitní, bezpečné napájení všech kritických procesů pro bezpečnost a spolehlivost sběru vody.
> Zajištění kontinuity napájení > Hostovaná IT infrastruktura
Prozkoumat Easy UPS 3S
Easy UPS 3S představuje mimořádnou kombinaci optimalizovaných rozměrů a pokročilých funkcí, které chrání kritická zařízení v mnoha prostředích před poškozením z důvodu výpadků napájení, přepětí a špiček. Tato jednotka poskytuje až 96% účinnost v režimu dvojí konverze a až 99% účinnost v úsporném režimu ECO.
Galaxie efektivity
Optimalizujte provozní náklady, spravujte rizika a uchovejte kapitál. Galaxy VX s ECOnversion poskytuje škálovatelnou, flexibilní a efektivní ochranu napájení pro současné požadavky na kritickou infrastrukturu.
Brožura
Seznamte se s našimi bezpečnými řešeními napájení pro vodohospodářství.
Služby pro životní cyklus navržené tak, abyste si mohli zvolit úroveň odbornosti i zdroje, které potřebujete pro udržování špičkové provozní výkonnosti vašich procesů.
Získejte kontrolu nad účinností, bezpečností, kybernetickou bezpečností, spolehlivostí a environmentálními riziky s našimi řešeními pro automatizaci procesů.