Are DC coils available for the 8903 type L contactors?
DC coils for 8903 type L Lighting contactors
Product Line:
Lighting Contactors
Environment:
Multipole Lighting Contactors, Type L and LX
Resolution:
Form Y48 was used to substitute a DC coil for the AC coil. This modification was obsoleted in July 2019. A DC coil cannot be field modified from AC coil version. This was only available for use on electrically held devices (open or enclosed).
24VDC Voltage code V53 (Coil Number 31071-412-23)
Coil resistance = 3 ohms
Inrush = 8A
Sealed = .727A
32VDC Voltage code V54 (Coil Number 31071-412-26)
Coil resistance = 4 ohms
Inrush = 8A
Sealed = .593A
48VDC Voltage code V56 (Coil Number 31071-412-32, is OBSOLETE with no replacement/alternative)
Coil resistance = 8 ohms
Inrush = 6A
Sealed = .361A
115/125VDC Voltage code V62 (Coil Number 31071-412-44)
Coil resistance = 51 ohms
Inrush = 2.26A
Sealed = .144A
230/250VDC Voltage code V66 (Coil PN 31071-412-53)
Coil resistance = 213 ohms
Inrush = 1.1A
Sealed = .072A
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.