Are the SFN spare doors width 700mm below, compatible with NSYSFP* cabinets? Yes, they are.
Plain door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mm | NSYSFND207ED |
Plain door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mm | NSYSFND207G |
Glazed door PrismaSeT RAL9003 2000 x 700 mm | NSYSFND207TED |
Glazed door PrismaSeT RAL7035 2000 x 700 mm | NSYSFND207TG |
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.