![Schneider Electric Imagen del producto ABL8BBU24200](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_front&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ABL8BBU24200](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ABL8BBU24200](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ABL8BBU24200](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ABL8BBU24200](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL8BBU24200_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Phaseo ABL7, ABL8 - Módulo de control de la batería - 24..28.8 v dc - 24 v - 20 a - para fuentes de alimentación conmutadas reguladas
ABL8BBU24200
Descatalogado desde el:7 may 2024
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 dic 2025
No se ha sustituido la ABL8BBU24200. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Módulo de control de baterías ABL8
Entrada nominal de 24V a 28,8V CC
corriente nominal de salida de 20A a 24V DC
compatible con las fuentes de alimentación universales Modicon ABL8RP y Modicon ABL8WP
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad