+ 5
4 videos
Altivar 320 - Variador de velocidad ATV320-1.1kW-200...240V-1 fase-compacto
ATV320U11M2C
447,13 EUR
Variador de frecuencia Altivar 320 de alimentación monofásica, para controlar motores trifásicos asíncronos y síncronos
Reduzca tiempos de parada y costes de mantenimiento
Optimizado para aplicaciones de bombeo y ventilación: ahorros energéticos de hasta un 30%
Avanzada conectividad que reduce su inversión inicial mientras mantiene flexibilidad en el diseño
Control de motores asíncronos y síncronos, incluyendo los IE2, IE3 y motores Imanes Permanentes
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 375 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje promedio de metales certificados por ASI
Contenido medio de metal certificado por ASI de la masa total de metal del producto.
100 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
56
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí