4 videos
Variador de velocidad, ATV950, 90kW, 400/480V, con unidad de frenado, IP55
ATV950D90N4
14.758,58 EUR
Medición de potencia y panel de energía integrados
Supervisión y control de procesos integrados
Supervisión y protección de activos
Control de la deriva
Fácil mantenimiento mediante un código QR dinámico
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
27 079 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
EL PRODUCTO CONTRIBUYE A AHORRAR Y EVITAR BSL
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso en condiciones específicas.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
88
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí
+ Lifecycle Services
Ordenar por:
SRVEW1YDRV55
SRVEW3YDRV55



![¿Cómo configurar [catch on the fly] FLr en ATV600 o ATV900?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)