Servo motor BCH2 - IEC 80mm - 750W -IP 65 - con chaveta - freno -conector estándar - 3000 rpm - enconder ST absoluto 20 bits resolución
BCH2LF0733CF5C
645,58 EUR
Diseñado para desarrollar una potencia nominal de 750 W
Ajuste e identificación automática de motor
Optimizado para facilitar la integración y puesta en marcha en la máquina
Incrementa la rentabilidad
Libreria PLC Open para control de movimiento
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 345 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí