Interruptor automatico ComPacT NSX160H 70kA AC 3P3R 100A MA

C16H3MA100

Número de polos:

[In] Corriente nominal:

Capacidad de corte:

2.447,04 EUR
notification_ok
Estilo de firma ecológica de Schneider Electric para toda la gama ComPacT
notification_ok
Reducción estimada del 40% del tiempo de cableado para los cuadristas
notification_ok
Experimente una instalación más fácil gracias a un nuevo diseño ergonómico de placa frontal
notification_ok
Nueva palanca ergonómica para una operación manual más fácil del interruptor

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
79 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
information_stroke
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
54
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí

+ Lifecycle Services

Ordenar por:
Plan de servicio, EcoCare, MasterPact, Compact, advanced, duración de 1 año, cuadro eléctrico de baja tensión, Okken, BlokSet

ECRADVLVSWB1Y

Plan de servicio, EcoCare, MasterPact, Compact, advanced, duración de 2 años, cuadro eléctrico de baja tensión, Okken, BlokSet

ECRADVLVSWB2Y

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Pedir presupuesto
  • Dónde comprar
  • Closure of shop.se.com/es/es/ and shop.se.com/pro/es/es/
  • Schneider Electric Community
  • Carreras
  • Perfil corporativo
  • Denunciar una mala conducta
  • Accesibilidad
  • Sala de prensa
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Condiciones generales de contratación
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Condiciones de uso
  • Cambiar tu configuración de cookies
  • Centro de Preferencias