Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V 12A, bobina 127V AC, terminales a presión
LC1D12AFC7
117,93 EUR
Terminales a presión para un cableado flexible sin herramientas y una conexión robusta de por vida
Accesorios para distintas aplicaciones de calentadores de motor que aseguran una instalación eficaz del sistema.
Mayor resistencia al fuego con certificado IEC 60335-1 (cláusula 30.2) de un organismo autorizado
Refrigerantes antiinflamables con certificado IEC/EN por organismo autorizado
Experiencia digital del cliente para documentos técnicos
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
24 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
66
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA