Contactor, Easy TeSys Control, LC1E, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, ≤440 V, 80 A, bobina 415 V CA 50 Hz

LC1E80N5

[Uc] tensión de circuito de control:

tipo de circuito de control:

Opciones de los contactos auxiliares:

600,02 EUR
notification_ok
Solución rentable para aplicaciones esenciales de control motor.
notification_ok
Diseñado para aplicaciones de motores de alta eficiencia AC-3e.
notification_ok
Certificado por una agencia autorizada para aplicaciones domésticas y de HVAC según las normas EN/IEC 60335.
notification_ok
Instalación fácil y rápida con terminales de tornillo multiestándar.
notification_ok
Simplifique la selección y cree soluciones básicas esenciales con dos principios.

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 015 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
information_stroke
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
64
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.