4 videos
Contactor TeSys LC1G 150A 440V 3P AC3 Estándar bobina 48-130V CA-CC
LC1G150EHEN
1.491,62 EUR
Menos número de referencias, simple de seleccionar, elegir significa menos inventario
Kit de memoria de cable, que ahorra tiempo de inactividad y mejora la productividad mediante un mantenimiento rápido
Bobina diseñada para un menor consumo de energía y un ancho de banda de tensión más amplio
Función de diagnóstico de desgaste de contacto local y remoto avanzada para mantenimiento predictivo
Diseño modular y tamaño compacto para un fácil mantenimiento, tiempos de caída y menor consumo de espacio de instalación
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
686 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
55
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA