Puerta plena, PrismaSeT G, IP30, 600mm (an.) x 1.080mm (alt.), 21 Módulos.Blanca, RAL 9003
LVS08127
514,52 EUR
Puerta para envolventes de montaje en pared PrismaSeT G W600mm
Puertas delanteras lisas de apertura reversible 130° a izquierda o derecha
Las puertas delanteras con IP30 se suministran equipadas con manilla y cerradura de llave (llave 405)
Las extensiones de armarios se suministran con un kit combinado
Puerta pintada con resina epoxi-poliéster y texturizada RAL 9003, blanco
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
71 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
0
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí