3 videos
Envolvente modular, PrismaSeT XS, 3 Filas 24 Módulos , Superficie, Puerta Blanca
LVSXL324
781,50 EUR
Facilidad de instalación
Entradas de cable laterales, superiores e inferiores extraíbles
Carriles DIN extraíbles
Grado de protección IP30, con posibilidad de conversión a IP40 mediante puerta adicional
Gama más amplia de bloques de terminales, con o sin tornillos, suministrados o disponibles como accesorios
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
83 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
26 %
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
59
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí