Servo motor MH3 -IEC 070 mm -2,2 Nm -6000 rpm -eje liso -sin freno -doble conector acodado orientable - encoder abs ST 128b SinCos -IP65/IP65
MH30702P01A2200
1.320,30 EUR
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 313 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí