+ 3
3 videos
Paneles laterales para envolvente PanelSet SFN Al1200 L500 mm, fijación externa, juego de 2
NSY2SPN125
406,43 EUR
Construido con el propósito de ensamblar una envolvente PanelSeT SFN en la versión de kit.
Fácil de atornillar usando un gancho incorporado que sostiene el panel en su lugar durante la instalación.
Resistente, robusto y duradero para una máxima protección de los componentes.
Diseño ergonómico para operaciones de conveniencia y ahorro de tiempo.
Disponible en diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades de instalación.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
90 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
97
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí