+ 14
4 videos
Unidad de refrigeración conectada, montaje lateral, Climasys CU, acero inoxidable, 350 W, 230 V, 50/60 Hz, IP55
NSYCUX350DG
3.557,65 EUR
Información de alarma, operación y configuración disponible de forma remota y local.
Conectividad nativa simple, abierta y fácil con comunicación Modbus RTU.
Termostato electrónico con pantalla táctil
Combinación única de una tasa de eficiencia energética optimizada y una reducción de tamaños y peso
Evaporador pasivo de condensado de agua para unidades de refrigeración laterales estrictamente por encima de 800 W
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3 073 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
89
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí