+ 6
2 videos
Armario compacto PanelSeT SM sin placa de montaje - 1.800 x 600 x 300 mm
NSYSM18630
1.492,68 EUR
Diseño de Envolvente eléctrico con acero reciclado hecho con energía renovable para enfrentar los desafíos ambientales.
Envolvente de acero con IEC y UL, que garntiza la máxima protección de los componentes.
Diseño ergonómico para operaciones que ahorran tiempo y conveniencia.
Amplia oferta de tamaños y accesorios para simplificar el montaje y adaptar los requisitos del panel de control.
Esquinas de embalaje de cartón reciclado reutilizable.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
437 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
89
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí