Relé de potencia enchufable, 15 a, 4 nanc, con led, 24 v cc

RPM42BD

Tipo y composición de contactos:

Tipo de control:

LED de estado:

[Uc] tensión de circuito de control:

29,50 EUR
notification_ok
Ayuda a reducir el tamaño de los gabinetes, lo que permite su montaje en casi todas partes
notification_ok
Es flexibilidad diseñar con agarre fácil para ahorrar espacio
notification_ok
El tipo de complemento es fácil de instalar y mantener
notification_ok
Este producto RPM tiene clasificación IP40

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
26 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
information_stroke
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
67
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.