Servomotor SH3 -IEC 100 mm -2,94 Nm -6000 rpm -eje liso -sin freno -conector único orientado -codificador Hiperface DSL 18b MT -IP54/IP65
SH31001P0BA4000
1.363,78 EUR
Conectividad OMC: un único cable híbrido para conectar un motor SH3 con un drive Lexium 62
Todas las posiciones de montaje permitidas: montaje horizontal (IMB5) o montaje vertical (IMV1, IMV3) según IEC 60034-7
Momento de inercia bajo
Alta densidad de potencia
Gran capacidad de sobrecarga
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
2 822 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí