España

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Puedes seleccionar un país para consultar los productos disponibles o acceder a nuestro Global website para obtener información de la empresa.

Selecciona otro país o región.

Ultrasonic sensor - M30 - reflex - Sn 1m - NC - M12 ((*))

Mostrar más características >
  • P.V.R
    257,20 EUR
Añadir a Mis productos Eliminar de Mis productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Sensores ultrasónico
    nombre de serie
    Finalidad general
    nombre de detector
    XXB
    diseño del detector
    M30 cilíndrico
    detection system ((*))
    Reflexo
    distancia de detección nominal
    1 m ajustable con pulsador de presión de instrucción remota
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    función de salida digital
    1 NA
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC con protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M12 4 patillas
    intervalo sensible de Sd
    0...1 m
    ángulo de haz
    7 °
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    material del envolvente
    Valox
    material frontal
    Epoxy
    Tipo de rosca
    M30 x 1.5
    Límites de tensión de alimentación
    10...28 V CC
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0...1 m (modo de instrucción)
    curso diferencial máximo
    2.5 mm
    zona ciega
    0...315 mm
    Frecuencia de transmisión
    180 kHz
    precisión de repetición
    0.9 %
    ángulo de desvio a partir de 90° del objeto a detectar
    -7...7 °
    tamaño mínimo del objeto detectado
    Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m
    LED de estado
    1 LED (verde/amarillo) para código de fecha de fabricación setting-up assistance/supply on/output state ((*))
    Consumo de corriente
    50 mA
    intensidad de conmutación máxima
    100 mA con protección de sobrecarga y cortocircuito
    Caída de tensión
    < 1.5 V
    frecuencia de conmutación
    <= 70 Hz
    primera temporización
    75 ms
    respuesta del relé
    15 ms
    recuperación de temporización
    75 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    37 mm
    altura
    96 mm
    anchura
    30 mm
    peso del producto
    0,09 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    UL
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    0...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-1 mm coordinación IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    resistencia a los choques
    30 gn em todos os 3 ejes para código de fecha de fabricación 11 ms coordinación IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-4
    Información Logística
    País de Origen
    EE.UU.
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    CAD files for XXBV3A1PAM12: Ultrasonic sensors OsiSense XX, cylindrical M30, plastic, 1m adjustable range, connector (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Añadir a Mis documentos
    XXBV3A1PAM12, XXBD1A1PAM12 Ultrasonic Sensor- Reflex mode, Instruction Sheet (Versión 00)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se han encontrado resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Vuelve a intentarlo más tarde.