+ 6
1 videos
Bloque luminoso, Harmony XALD, XALK, blanco, para cabeza de 22mm, LED universal, montaje en la parte posterior de la caja, 24V AC DC
ZALVB1
31,67 EUR
Bloque de contacto luminoso blanca con LED integrado
Rápida y fácil sustitución y configuración de sus unidades de señalización
24V CA/CC
se conecta con simples conexiones de abrazadera de tornillo
compatible con las unidades de control y señalización Harmony XB5 de 22 mm de diámetro
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
5 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Sí
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
15
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí