+ 7
1 videos
Harmony XB4 - Cabeza seta 60mm.emergenciac/fraudes
ZB4BS864
61,64 EUR
Cabeza de pulsador Harmony XB4 de seta de emergencia / apagado de 60 mm
Con un mecanismo de giro y liberación
Se distingue claramente a distancia gracias a su color claro y a su prominente forma de seta de 30 mm
Resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Contenido mínimo de termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de plástico del producto.
12 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado
Contenido mínimo de metal reciclado postconsumo o postindustrial de la masa total de metal del producto.
23 %
Use Longer
Repare
Los servicios de reparación son ofrecidos por Schneider Electric.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
59
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
Sí